Gewinde Gut-Lehrring UNC-2A, Zoll: 1/2

486301 1/2

Gewinde Gut-Lehrring UNC-2A, Zoll: 1/2
Gewinde Gut-Lehrring UNC-2A, Zoll: 1/2

Ausführung: Lehrenmaße nach ANSI B1.2. UNC = Unified national coarse thread. - Norm: ANSI B 1.1 - Hinweis Werbetext: - Gewindeart: UNC - Kalibrierung: M8 - Gänge pro Zoll: 13

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x43,000x22,000 mm
Gewicht
0,109 kg
Dicke
22,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gewinde Gut-Lehrring UNC-2A, Zoll: 1/2
Gewinde Gut-Lehrring UNC-2A, Zoll: 1/2