Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M18

486010 M18

Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M18
Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M18

Ausführung: Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 - 2299. - Verwendung: Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13. - Norm: Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502. - Hinweis: Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 13 - Gewindeart: M - Kalibrierung: M8 - Gewindesteigung: 2,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
57,000x55,000x24,000 mm
Gewicht
0,217 kg
Dicke
24,000
Länge
57,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M18
Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M18