Feingewinde- Gut-Lehrring 6g, M x Steigung: 52X1,5

486110 52X1,5

Feingewinde- Gut-Lehrring 6g, M x Steigung: 52X1,5
Feingewinde- Gut-Lehrring 6g, M x Steigung: 52X1,5

Ausführung: Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 - 2299. - Verwendung: Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13. - Norm: Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502. - Hinweis: Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 13 - Gewindeart: MF - Kalibrierung: M8 - Gewindesteigung: 1,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
115,000x110,000x30,000 mm
Gewicht
0,707 kg
Dicke
30,000
Länge
115,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Feingewinde- Gut-Lehrring 6g, M x Steigung: 52X1,5
Feingewinde- Gut-Lehrring 6g, M x Steigung: 52X1,5