Feingewinde- Ausschuss-Lehrdorn 6H, M x Steigung: 58X1,5

486130 58X1,5

Feingewinde- Ausschuss-Lehrdorn 6H, M x Steigung: 58X1,5
Feingewinde- Ausschuss-Lehrdorn 6H, M x Steigung: 58X1,5

Ausführung: Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 - 2299. Gut- und Ausschussdorn separat (DIN 2240, Teil 2, Form GE). - Verwendung: Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13. - Norm: Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502. - Hinweis: Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 13 - Gewindeart: MF - Kalibrierung: M7 - Gewindesteigung: 1,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
73,000x131,000x60,000 mm
Gewicht
0,536 kg
Dicke
60,000
Länge
73,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Feingewinde- Ausschuss-Lehrdorn 6H, M x Steigung: 58X1,5
Feingewinde- Ausschuss-Lehrdorn 6H, M x Steigung: 58X1,5