Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 74 mm
484030 74
Ausführung: Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4. - Verwendung: Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten. - Norm: Nach DIN 2250 C. - Hinweis: Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484030 Gr. 82. - Hinweis Werbetext: - Kalibrierung: M3
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 58,000x27,000x19,000 mm
- Gewicht
- 0,017 kg
- Dicke
- 19,000
- Länge
- 58,000
- Statistische Warennummer
- 90318020
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an