Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 71 mm

484030 71

Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 71 mm
Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 71 mm

Ausführung: Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4. - Verwendung: Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten. - Norm: Nach DIN 2250 C. - Hinweis: Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484030 Gr. 82. - Hinweis Werbetext: - Kalibrierung: M3

Merkmale
Details
Abmessungen
58,000x27,000x19,000 mm
Gewicht
0,017 kg
Dicke
19,000
Länge
58,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 71 mm
Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 71 mm