Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 166 mm

484030 166

Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 166 mm
Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 166 mm

Ausführung: Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt. Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt. Grenzlehrdorne mit Passung H7. - Norm: Toleranz und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164. - Hinweis: Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82. Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027/ 484028.Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025/ 484026. - Hinweis Werbetext: - Kalibrierung: M2

Merkmale
Details
Abmessungen
58,000x27,000x19,000 mm
Gewicht
0,017 kg
Dicke
19,000
Länge
58,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 166 mm
Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 166 mm