Bluetooth Funkempfänger

498952

Bluetooth Funkempfänger
Bluetooth Funkempfänger

Passend für: Digitale Innenmessgeräte Nr. 428602 / 8652 / 8702 / 8752. - Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Merkmale
Details
Abmessungen
136,000x135,000x17,000 mm
Gewicht
0,061 kg
Dicke
17,000
Länge
136,000
Statistische Warennummer
90319000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BOWERS GROUP
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bluetooth Funkempfänger
Bluetooth Funkempfänger