BAUER Maschinen-LED-Leuchte Nachtwächter 140 mm

56886050

BAUER Maschinen-LED-Leuchte Nachtwächter 140 mm
BAUER Maschinen-LED-Leuchte Nachtwächter 140 mm

LED-Maschinenleuchte "Nachtwächter" - Ausführung: Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse drehbar - Lichttemperatur kaltweiß ca. 5500 Kelvin, Hochleistungs-Chip - 120 Grad gleichmäßige Ausleuchtung, blend-und flackerfrei, reflexionsarm - Anschluss an 24 V Maschinensteuerung oder an 230 V Netzteil - 2 gummiummantelte Magnete 43 mm mit je 85 N Haltekraft. - 3,0 W / 400 Lumen, 140x40 mm - Vorteil: Wasserfest und äußerst robust - Magnetischer Gummifuß - kein Verkratzen von lackierten Flächen - Made in Germany - Hochwertige Verarbeitung für den anspruchsvollen Industrieeinsatz - Lieferung: Inklusive Netzteil

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
0,762 kg
Länge
140 mm
Statistische Warennummer
85131000
Ursprungsland
DE
Schutzart für Elektrobauteile
IP 67
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
BAUER & BÖCKER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
BAUER Maschinen-LED-Leuchte Nachtwächter 140 mm
BAUER Maschinen-LED-Leuchte Nachtwächter 140 mm