Arbeitsleuchte GOLIATH 18 LED mit Kabel 2 m

56795400

Arbeitsleuchte GOLIATH 18 LED mit Kabel 2 m
Arbeitsleuchte GOLIATH 18 LED mit Kabel 2 m

LED-Arbeitsleuchten GOLIATH 230 V - 50 Hz - Ausführung: Effiziente LED-Technologie : Helles Tageslicht, blendfrei, gleichmäßige Ausleuchtung, Ultralange Lebensdauer - Robust und bruchsicher : Stoßabsorbierender Gummirand, einsetzbar im Innen- und Außenbereich - Niedriger Stromverbrauch und geringe Betriebstemperatur - Mit Ausklappfuß - Stehend oder hängend einsetzbar

Merkmale
Details
Abmessungen
200 x 80 x 200 mm
Gewicht
1,172 kg
Länge
200 mm
Statistische Warennummer
85131000
Ursprungsland
CN
Schutzart für Elektrobauteile
IP 54
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
GOLIATH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Arbeitsleuchte GOLIATH 18 LED mit Kabel 2 m
Arbeitsleuchte GOLIATH 18 LED mit Kabel 2 m