Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/2 mm

468800 200/2

Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/2 mm
Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/2 mm

Ausführung: Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss, hammerschlaglackiert. Prismatische Sohle mit im Winkel geschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen. - Verwendung: Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw. - Norm: DIN 877 - Klasse 1a / 1b / 2. - Genauigkeit: 1 = DIN 877 Klasse 1a mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m. 2 = DIN 877 Klasse 1b mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m. 4 = DIN 877 Klasse 2 mit normalempfindlicher Längslibelle 0,4 mm/m. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 877 - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: H2 - Ablesung: 0,1 mm/m - Sohle Breite: 40 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
221,000x71,000x60,000 mm
Gewicht
1,54 kg
Dicke
60,000
Länge
221,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STIEFELMAYER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/2 mm
Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/2 mm