Vierkant-Halter

445180

Vierkant-Halter
Vierkant-Halter

Verwendung: Zur Aufnahme von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten. - Passend für: Nr. 445135, 445152 und 445222. - Bohrungs-⌀: 8 mm - Bohrungs-⌀: 4 mm - Schaft Länge: 9 mm - Schaft Breite: 9 mm - Schaft Höhe: 100 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
188,000x81,000x25,000 mm
Gewicht
0,098 kg
Dicke
25,000
Länge
188,000
Statistische Warennummer
90179000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vierkant-Halter
Vierkant-Halter