Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 20-30

428993 20-30

Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 20-30
Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 20-30

Ausführung: Verlängerung zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit. - Passend für: Innenmessschrauben Nr. 428990. - Messbereich: Gr. 20-25 bis 25-30 mm - Länge: 150 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
187,000x25,000x24,000 mm
Gewicht
0,231 kg
Dicke
24,000
Länge
187,000
Statistische Warennummer
90179000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 20-30
Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 20-30