Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm

461105 500

Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm

Ausführung: Form B: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten gut bearbeitet. Mit Schutzende am Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung. INOX-Ausführung. - Norm: DIN 866 - Werkstoff: Edelstahl, INOX - Kalibrierung: F8 - Fehlergrenze: 0,1 mm - Querschnitt Breite: 24,5 mm - Querschnitt Stärke: 4,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
534,000x41,000x7,000 mm
Gewicht
0,453 kg
Dicke
7,000
Länge
534,000
Statistische Warennummer
90178010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm
Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 500 mm