Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm

465680 5980

Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm

Ausführung: Stahlbandmaß CJU zum Messen von Außenumfang und ⌀ am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und ⌀ laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm. Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866. - Hinweis: Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. - Kalibrierung: G2 - Messbereich für ⌀: 1500 - 1900 mm - Messbereich für Umfang: 4710 - 5980 mm - Bandbreite: 16 mm - Bandstärke: 0,2 mm - Ablesung: 0,1 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,2 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
90178010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
SCHWENK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm
Stahlbandmaß für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 5980 mm