Stahl-Taster, Typ: 29/10

434900 29/10

Stahl-Taster, Typ: 29/10
Stahl-Taster, Typ: 29/10

Ausführung: Ersatz- und Sondertaster für Messuhren, Feinzeiger und Messschieber. Anschlussgewinde M2,5. - Hinweis: Sondermesseinsätze nach Kundenzeichnung auf Anfrage.

Merkmale
Details
Abmessungen
7,000x2,000x4,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
4,000
Länge
7,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stahl-Taster, Typ: 29/10
Stahl-Taster, Typ: 29/10