Spannungsprüfer DUSPOL, Gerätetyp: DIGITAL

473105 DIGITAL

Spannungsprüfer DUSPOL, Gerätetyp: DIGITAL
Spannungsprüfer DUSPOL, Gerätetyp: DIGITAL

Ausführung: - Zweipoliger Spannungsprüfer mit VDE-Prüfzeichen. Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse mit gummierten Griffflächen. Die Spannungsanzeige ab 50 V ist auch bei leeren oder entnommenen Batterien funktionsfähig. Spannungsprüfung AC mit Echt-Effektivwertmessverfahren True RMS. - Verwendung: Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche). Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster). Zugelassen für Spannungsprüfung an Anlagen bis 1000 V. Geeignet für Photovoltaik- / Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. - Norm: - DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015 - Hinweis Werbetext: - IP-Schutzart: IP 65 - Sicherheitszertifikat: GS VDE - elektrische Isolierung: VDE 1000 V - Kalibrierung: I1 - Anzeigebereich AC: 1 - 1000 V - Anzeigebereich DC: 1 - 1200 V - Anzeige: LCD (beleuchtet) / LED - Drehfeldrichtungsprüfung: LED - Phasenprüfung: LED - Polaritätsprüfung: LCD

Merkmale
Details
Abmessungen
340,000x86,000x60,000 mm
Gewicht
0,375 kg
Dicke
60,000
Länge
340,000
Statistische Warennummer
90303330
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BENNING
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spannungsprüfer DUSPOL, Gerätetyp: DIGITAL
Spannungsprüfer DUSPOL, Gerätetyp: DIGITAL