Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 800X600 mm

431050 800X600

Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 800X600 mm
Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 800X600 mm

Ausführung: Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar. Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und / oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL 9006 weißaluminium, Fronten RAL 5011 stahlblau. - Verwendung: Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 - 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze). Für Platten bis 630x630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubböcke Nr. 373500. Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung). - Bestückung: - Türhöhe (links): 480 mm - Hinweis: Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4x Nr. 086002 Gr. 850 bestellen. - Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100 kg - Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90 - Höhenausgleich: 25 mm - Hoffmann Lochwand-Raster: 9x9 - Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz - Unterbau Höhe: 720 mm - Unterbau Breite: 550 mm - Unterbau Tiefe: 560 mm - Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren: 780 mm - Tragfähigkeit flächenverteilt: 500 kg - Gewicht: 51 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
51 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94032080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 800X600 mm
Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 800X600 mm