Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m

464850 50

Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m

Ausführung: Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar. Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel. Band: Patentierter Bandanfang, Flextop Beschlag. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang. Rostfreies Stahlbandmaß aus gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl, transparent einbrennlackiert. Skalierung gedruckt mit gut ablesbaren Zahlen und Teilungen. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Mit cm-Teilung (erste 20 cm mit mm-Teilung). Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen. - Hinweis: Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage. - Norm: EG II - Kalibrierung: G1 - Bandbreite: 13 mm - Typ Maßanfang: A - ganze Länge: 310 mm - Rahmen Breite: 150 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
405,000x206,000x50,000 mm
Gewicht
1,586 kg
Dicke
50,000
Länge
405,000
Statistische Warennummer
90178010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BMI
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m
Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50 m