Präzisions-Kleinmessuhr Compac stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/40 mm

432540 5/40

Präzisions-Kleinmessuhr Compac stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/40 mm
Präzisions-Kleinmessuhr Compac stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/40 mm

Ausführung: Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Stoßgeschützt. - Sonderzubehör: Sondertaster Nr. 434900 / 434910 / 434915. - Verpackung: stabile Box - Norm: Werksnorm - Kalibrierung: C1 - Skalenwert: 0,01 mm - Ablesung pro Zeigerumdrehung: 0,5 mm - Abweichungsspanne f e: 12 µm - Gesamtabweichungsspanne f ges: 14 µm - Messkraft: 0,6 - 1,4 N

Merkmale
Details
Abmessungen
98,000x53,000x50,000 mm
Gewicht
0,14 kg
Dicke
50,000
Länge
98,000
Statistische Warennummer
90178090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TESA TECHNOLOGY
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Kleinmessuhr Compac stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/40 mm
Präzisions-Kleinmessuhr Compac stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/40 mm