Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40 mm

432500 3/40

Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40 mm
Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40 mm

Ausführung: Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. - Sonderzubehör: Sondertaster Nr. 434900 / 434910 / 434915. - Verpackung: stabile Box - Norm: DIN 878 - Kalibrierung: C1 - Skalenwert: 0,01 mm - Ablesung pro Zeigerumdrehung: 0,5 mm - Messkraft: 0,8 - 1,2 N

Merkmale
Details
Abmessungen
105,000x63,000x30,000 mm
Gewicht
0,111 kg
Dicke
30,000
Länge
105,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KÄFER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40 mm
Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40 mm