Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm, Typ: R

467588 R

Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm, Typ: R
Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm, Typ: R

Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm R Farbe: rot

Merkmale
Details
Abmessungen
68,000x68,000x34,000 mm
Gewicht
0,029 kg
Dicke
34,000
Länge
68,000
Statistische Warennummer
56075019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm, Typ: R
Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm, Typ: R