Netzadapter, Typ: MH

445282 MH

Netzadapter, Typ: MH
Netzadapter, Typ: MH

Passend für: Höhenmessgeräte Nr. 445240 / 445245 / 445285 / 445287 / 445290.

Merkmale
Details
Abmessungen
147,000x74,000x35,000 mm
Gewicht
0,238 kg
Dicke
35,000
Länge
147,000
Statistische Warennummer
90319000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TESA TECHNOLOGY
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Netzadapter, Typ: MH
Netzadapter, Typ: MH