Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00 Leichtbauweise, LängexBreite: 500X300 mm

431858 500X300

Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00 Leichtbauweise, LängexBreite: 500X300 mm
Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00 Leichtbauweise, LängexBreite: 500X300 mm

Ausführung: Material und Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Größe 600x400 mm mit Erleichterungsbohrungen, die auch für Transport und Handhabung verwendet werden können. Die beiden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN876/00. Rechtwinkligkeit nach DIN 875. Spezielle Leichtbauweise ohne Genauigkeitsverluste. - Verwendung: Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene. - Lieferumfang: Inklusive Transportverpackung. - Hinweis: Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Messwinkel bis Länge 2000 mm auf Anfrage. - Norm: DIN 875 - Norm: DIN 876/00 - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Rechtwinkligkeit: 0,004 mm - Stärke: 60 mm - Gewicht: 12 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
12 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
90178090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PLANOLITH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00 Leichtbauweise, LängexBreite: 500X300 mm
Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00 Leichtbauweise, LängexBreite: 500X300 mm