Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3

441190 N3

Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3

Ausführung: 3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. Vario-Messgeräteaufnahme für Schaft-⌀ 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand. Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme. - Sonderzubehör: Messuhrenaufnahme Nr. 440401. - Querarm-⌀ D 1: 16 mm - Querarm Länge L 1: 225 mm - Säulen-⌀ D 2: 18 mm - Säulenhöhe L 2: 350 mm - Anschlussgewinde: M10x1,25 - Haftkraft: 1300 N

Merkmale
Details
Abmessungen
373,000x71,000x101,000 mm
Gewicht
3,4 kg
Dicke
101,000
Länge
373,000
Statistische Warennummer
90179000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
NOGA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3