Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 300 mm

467030 300

Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 300 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 300 mm

Ausführung: Grundkörper aus Rechteckprofil. Unzerbrechliche Acrylglaslibellen. Besonders korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung. - Fehlergrenze in Normallage: 0,5 mm/m - Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,75 mm/m

Merkmale
Details
Abmessungen
308,000x48,000x22,000 mm
Gewicht
0,235 kg
Dicke
22,000
Länge
308,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STABILA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 300 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 300 mm