Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm

467020 2000

Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm

Ausführung: Starkwandiges, eloxiertes Aluprofil mit sehr hoher Biegesteifigkeit. Plane und prismatische Messfläche für perfekte Ausrichtung an Flächen, Rohren und Kanten. Kantenlose Horizontallibelle mit Lupeneffekt für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase. - Mit zwei Vertikallibellen. - Norm: Starkwandiges, eloxiertes Aluprofil mit sehr hoher Biegesteifigkeit. Plane und prismatische Messfläche für perfekte Ausrichtung an Flächen, Rohren und Kanten. Kantenlose Horizontallibelle mit Lupeneffekt für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase. Fehlergrenze bei Umschlagsmessung: 0,75 mm/m. - Fehlergrenze in Normallage: 0,5 mm/m - Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,75 mm/m

Merkmale
Details
Abmessungen
2.000,000x55,000x25,000 mm
Gewicht
1,475 kg
Dicke
25,000
Länge
2.000,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 2000 mm