Klein-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5IP mm

434030 12,5IP

Klein-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5IP mm
Klein-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5IP mm

Ausführung: Kleinste digitale Messuhr (Gehäuse-⌀ 44 mm) mit patentiertem, induktivem Messsystem. Batterielebensdauer > 3500 h. Umfangreiche Funktion: ABS und relativ Modus, PRESET. Mit zusätzlicher Schwalbenschwanzführung an der Hinterseite versehen. - Lieferumfang: Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 2032. - Sonderzubehör: Datenkabel Opto RS232 mit 9-poligem, seriellem Anschluss und kombinierter, externer Stromversorgung Nr. 498951. - Norm: Werksnorm - Ablesung umschaltbar: mm / Inch - Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle - IP-Schutzart: IP 65 - Kalibrierung: C1 - Fehlergrenze: 0,02 mm - Messkraft: 0,5 - 0,9 N - Einspannschaft-⌀ h6: 8 mm - Gehäuse-⌀: 44 mm - Dicke des Gehäuses: 19 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
153,000x78,000x42,000 mm
Gewicht
0,134 kg
Dicke
42,000
Länge
153,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
SYLVAC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klein-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5IP mm
Klein-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5IP mm