Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm

428800 14-17

Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm

Ausführung: Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur hochgenauen Messung von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (kein Kippfehler erster Ordnung). - Messflächen Titannitrid (TIN) beschichtet (HV5-2300). - Sonderzubehör: Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802. - Hinweis: Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage. - Norm: DIN 863 - Messtrommel-Teilung: 1/50 mm - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: B6 - Ablesung: 0,005 mm - Fehlergrenze: 0,004 mm - Maß a: 3,5 mm - Standardmesstiefe: 77 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
264,000x132,000x45,000 mm
Gewicht
0,531 kg
Dicke
45,000
Länge
264,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TESA TECHNOLOGY
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm
Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 14-17 mm