Holz-Gliedermaßstab weiß / gelb, Länge: 2 m

466010 2

Holz-Gliedermaßstab weiß / gelb, Länge: 2 m
Holz-Gliedermaßstab weiß / gelb, Länge: 2 m

Ausführung: Umschließende, hochfeste Gelenkplatten mit gehärteten Stahlfedern und verdecktem Niet. Tauchlackiert - wechselt alle 10 cm von weiß auf gelb zur besseren Erkennung. Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Glieder aus hochwertigem Buchenholz. - Norm: EG III - Gliederzahl: 10 - Breite: 16 mm - Stärke: 3,3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
249,000x35,000x17,000 mm
Gewicht
0,127 kg
Dicke
17,000
Länge
249,000
Statistische Warennummer
90178010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STABILA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Holz-Gliedermaßstab weiß / gelb, Länge: 2 m
Holz-Gliedermaßstab weiß / gelb, Länge: 2 m