Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm

430190 630X400

Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm

Ausführung: Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.Frei von Fehlern, homogene Struktur.Durchbiegungsfest und verwindungssteif.Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.Außenkanten optisch sauber geschliffen.Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.Härter als gehärteter Stahl (6 - 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend. - Norm: Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.Frei von Fehlern, homogene Struktur.Durchbiegungsfest und verwindungssteif.Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten. - Genauigkeit: Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien. DIN 876/0 - fein diamantgeläppt für die Kontrolle. - Lieferumfang: Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung. - Inklusive Stahlkugeleinsätze. - Hinweis: Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei. - Norm: DIN 876 - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Ebenheit: 0,007 mm - Stärke: 70 mm - Anzahl Stahlkugeleinsätze: 3 - Gewicht: 55 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
680,000x460,000x250,000 mm
Gewicht
68 kg
Dicke
250,000
Länge
680,000
Statistische Warennummer
68029990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm
Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, LängexBreite: 630X400 mm