Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100 mm

450020 150X100

Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100 mm
Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100 mm

Ausführung: Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel. Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen. Mit starkem Anschlagschenkel. - Verwendung: Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. - Norm: DIN 875/00 - Werkstoff: Edelstahl, INOX - alle Teile: gehärtet - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: F1 - Rechtwinkligkeit: 0,004 mm - Schenkelquerschnitt langer Schenkel: 22x4 mm - Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel: 22x12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
175,000x126,000x47,000 mm
Gewicht
0,483 kg
Dicke
47,000
Länge
175,000
Statistische Warennummer
90172010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100 mm
Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100 mm