HM-Taster Tastarmlänge 36,8 mm, Messkugel-⌀: 2 mm

436285 2

HM-Taster Tastarmlänge 36,8 mm, Messkugel-⌀: 2 mm
HM-Taster Tastarmlänge 36,8 mm, Messkugel-⌀: 2 mm

Passend für: Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,7 (Längenangabe von Kugelmitte bis Mitte Drehpunkt). - Passend für: - 436265

Merkmale
Details
Abmessungen
37,000x3,000x3,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
3,000
Länge
37,000
Statistische Warennummer
90179000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HM-Taster Tastarmlänge 36,8 mm, Messkugel-⌀: 2 mm
HM-Taster Tastarmlänge 36,8 mm, Messkugel-⌀: 2 mm