Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 25-50 mm

422340 25-50

Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 25-50 mm
Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 25-50 mm

Ausführung: Gehärtete, geschliffene Messspindel mit Bohrung für Messeinsätze. Blendfrei verchromte Messtrommel. Mit Gefühlsratsche (Friktionskupplung) und mit Schnelltrieb für rasche Verstellung. Bügel wärmeisoliert. - Verwendung: Für rationelles Messen des Flanken-⌀ von Außengewinden. Ein Paar Einsätze (Kimme und Spitze) passt jeweils für mehrere Steigungen. Voraussetzung ist, dass der zu messende Flankenwinkel eingehalten wird. - Lieferumfang: Ab Gr. 25-50 inklusive 1 Einstellmaß 60°; ohne Gewindeeinsätze. - Sonderzubehör: Kimme und Spitze Nr. 421652. - Hinweis: Weitere Messbereiche auf Anfrage lieferbar. - Norm: DIN 863 - Verpackung: stabile Box - Messtrommel-Teilung: 1/50 mm - Kalibrierung: B1 - Kalibrierung: B8 - Ablesung: 0,01 mm - Spindel-⌀: 6,5 mm - Spindelsteigung: 0,5 mm - Messtrommel-⌀: 20 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
226,000x117,000x35,000 mm
Gewicht
0,652 kg
Dicke
35,000
Länge
226,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HARTIG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 25-50 mm
Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 25-50 mm