Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 100X70 mm

451010 100X70

Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 100X70 mm
Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 100X70 mm

Ausführung: Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen. - Verwendung: Für Kontrolle und genaueste Arbeiten. - Genauigkeit: DIN 875 / 0 - Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100x70 = 0,007 mm. - Norm: DIN 875 - Werkstoff: Edelstahl, INOX - alle Teile: gehärtet - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: F1 - Rechtwinkligkeit: 0,007 mm - Schenkelquerschnitt: 20x5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
173,000x101,000x34,000 mm
Gewicht
0,258 kg
Dicke
34,000
Länge
173,000
Statistische Warennummer
90172010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 100X70 mm
Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 100X70 mm