Flachlineal, Genauigkeit 2, Länge: 2000 mm

460500 2000

Flachlineal, Genauigkeit 2, Länge: 2000 mm
Flachlineal, Genauigkeit 2, Länge: 2000 mm

Ausführung: Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen. - Lieferumfang: Inklusive Werksprüfprotokoll. - Hinweis: Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar. - Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. - Norm: DIN 874 - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: F7 - Ebenheitstoleranz der Prüfflächen: 0,058 mm - Form: A - Querschnitt Breite ±0,2 mm: 59,3 mm - Querschnitt Höhe ±0,2 mm: 11,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
2.000,000x60,000x12,000 mm
Gewicht
10,553 kg
Dicke
12,000
Länge
2.000,000
Statistische Warennummer
90178090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachlineal, Genauigkeit 2, Länge: 2000 mm
Flachlineal, Genauigkeit 2, Länge: 2000 mm