Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 3000 mm

460400 3000

Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 3000 mm
Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 3000 mm

Ausführung: Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen. - Form B, mit 2 Handschlitzen und lackiertem Mittelteil. - Lieferumfang: Inklusive Werksprüfprotokoll. - Hinweis: Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar. - Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. - Norm: DIN 874 - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: F7 - Ebenheitstoleranz der Prüfflächen: 0,054 mm - Form: B - Querschnitt Breite ±0,2 mm: 99,3 mm - Querschnitt Höhe ±0,2 mm: 15,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
110,000x3.020,000x20,000 mm
Gewicht
25,821 kg
Dicke
20,000
Länge
110,000
Statistische Warennummer
90178090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 3000 mm
Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 3000 mm