Feder-Lochzirkel, Länge L: 150 mm

457110 150

Feder-Lochzirkel, Länge L: 150 mm
Feder-Lochzirkel, Länge L: 150 mm

Ausführung: Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung. Mit festen Messflächen. - Kleinstmaß Bohrung: 18 mm - Öffnungsweite: 120 mm - Schenkelquerschnitt: 7x7 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
234,000x99,000x20,000 mm
Gewicht
0,122 kg
Dicke
20,000
Länge
234,000
Statistische Warennummer
90172039
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Feder-Lochzirkel, Länge L: 150 mm
Feder-Lochzirkel, Länge L: 150 mm