Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,4/40 mm

436190 0,4/40

Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,4/40 mm
Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,4/40 mm

Ausführung: Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses. Mit 1/100-Ablesung. GARANT - Rubingelagertes Messwerkzeug mit Messkugel aus HM. Besonders exakt fluchtende Tastarmlagerung; antimagnetisch. - Verwendung: Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken. - Lieferumfang: Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm. - Sonderzubehör: Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680. - Ersatzteil: Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar. - Hinweis: Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 - Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 13 µm, Messwertumkehrspanne 3 µm. - Norm: DIN 2270 - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: C5 - Ablesung: 0,01 mm - Schwenkbereich: 2x110° Grad - Messkraft: 0,15 N - Einspannschaft-⌀ h6: 8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
133,000x76,000x35,000 mm
Gewicht
0,159 kg
Dicke
35,000
Länge
133,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,4/40 mm
Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,4/40 mm