Fühlerlehrenrolle 25 mmx5 m, C-Stahl, Dicke: 0,4 mm

478520 0,4

Fühlerlehrenrolle 25 mmx5 m, C-Stahl, Dicke: 0,4 mm
Fühlerlehrenrolle 25 mmx5 m, C-Stahl, Dicke: 0,4 mm

Ausführung: Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr.478502 ab Gr. 0,08). Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden. C-Stahl - Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr.0,01und0,02rostfrei). - Verwendung: Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen. - Werkstoff: C-Stahl - Fehlergrenze: ±9 µm

Merkmale
Details
Abmessungen
198,000x198,000x45,000 mm
Gewicht
0,562 kg
Dicke
45,000
Länge
198,000
Statistische Warennummer
72119080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HASBERG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fühlerlehrenrolle 25 mmx5 m, C-Stahl, Dicke: 0,4 mm
Fühlerlehrenrolle 25 mmx5 m, C-Stahl, Dicke: 0,4 mm