Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25 mm

426200 0-25

Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25 mm
Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25 mm

Ausführung: Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. - Drehende Spindel, mit Hartmetall-Anlagefläche und Ratsche. - Verwendung: Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag. - Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage. - Norm: Werksnorm - Messtrommel-Teilung: 1/50 mm - Kalibrierung: B3 - Ablesung: 0,01 mm - Fehlergrenze: 0,002 mm - Spindel-⌀: 6,35 mm - Messtrommel-⌀: 18 mm - Aufnahmeschaft-⌀: 10 mm - Länge Aufnahmeschaft: 15 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
131,000x35,000x29,000 mm
Gewicht
0,12 kg
Dicke
29,000
Länge
131,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25 mm
Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25 mm