Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20 mm

428652 10-20

Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20 mm
Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20 mm

Ausführung: 3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5-16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. - Funktion: Umschaltung mm / Zoll. Einstellung von 4 Preset-Werten. Ein- / Aus-Haltewert-Taste. - Lieferumfang: Digitale Innenmessschrauben Nr. 428602 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll. - Sonderzubehör: Datenkabel Nr. 498948. USB-Dongle Nr. 498952. Einstellringe Nr. 484030. Verlängerungen Nr. 428510. - Ersatzteil: Messköpfe Nr. 428605. - Norm: DIN 863 - Ablesung umschaltbar: mm / Inch - Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle - IP-Schutzart: IP 67 - Anzahl Messköpfe: 3 - Anzahl Einstellringe: 2 - Einstellring-⌀: 12,5 / 20 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
313,000x221,000x63,000 mm
Gewicht
1,811 kg
Dicke
63,000
Länge
313,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BOWERS GROUP
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20 mm
Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20 mm