Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm

415528 800

Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm

Ausführung: Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Linker Messschnabel verschiebbar. - Lieferumfang: Inklusive Werksprüfprotokoll. Bis Gr. 1000 inklusive Kunststoffetui, ab Gr. 1500 stabile Transportverpackung. Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. LR44. - Norm: Werksnorm - alle Teile: gehärtet - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: A1 - Ablesung: 0,01 mm - Fehlergrenze: 0,06 mm - Schnabellänge: 90 mm - Innenmessansatz-⌀: 10 mm - Gewicht: 0,75 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
1.320,000x340,000x60,000 mm
Gewicht
2,92 kg
Dicke
60,000
Länge
1.320,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm
Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800 mm