Digitaler Universal-Messschieber, Messbereich: 400 mm

417700 400

Digitaler Universal-Messschieber, Messbereich: 400 mm
Digitaler Universal-Messschieber, Messbereich: 400 mm

Ausführung: Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen mit auswechselbaren Messeinsätzen. - Lieferumfang: Messschieber, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. - Auswechselbare Messeinsätze mit Kugel-⌀ 3 mm und Klemmbuchse mit Innengewinde M 2,5. - Sonderzubehör: Für Gr. 400 - 650 alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 - 4910 mit Gewinde M2,5 nutzbar, Datenkabel Nr. 498948. - Hinweis: Weitere Messeinsätze auf Anfrage. - Norm: Werksnorm - Ablesung umschaltbar: mm / Inch - Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - Werkstoff: Edelstahl, INOX - alle Teile: gehärtet - IP-Schutzart: IP 67 - Kalibrierung: A1 - Messbereich außen: 0 - 320 mm - Messbereich innen: 42 - 400 mm - Ablesung: 0,01 mm - Fehlergrenze: 0,03 mm - Schnabellänge: 103 mm - Kugel-⌀ Messeinsatz: 3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
562,000x185,000x40,000 mm
Gewicht
1,25 kg
Dicke
40,000
Länge
562,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
DEMM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitaler Universal-Messschieber, Messbereich: 400 mm
Digitaler Universal-Messschieber, Messbereich: 400 mm