Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 600 mm

415542 600

Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 600 mm
Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 600 mm

Ausführung: Extrem leichte Messschieber. Messschiene aus Aluminium-Hohlprofil, sehr hohe Steifigkeit durch vier gehärtete und geschliffene Stahlstäbe. Sehr großes LCD-Display Ziffernhöhe 20mm. Außenschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl mit Titan beschichtet. Messkraftbegrenzung für konstante Messkraft (7,5 - 11,5 N). Auswechselbare Zylinderstifte für Innenmessungen. Funktionen: Preset, Max-/Min-, Delta, Anzeige der oberen und unteren Toleranzgrenzen. - Lieferumfang: Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 2 Stifte für Innenmessung am Schnabel. - Sonderzubehör: Datenkabel Nr. 498948. - Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - IP-Schutzart: IP 67 - Norm: Werksnorm - Ablesung umschaltbar: mm / Inch - Kalibrierung: A1 - Ablesung: 0,01 mm - Ablesung: 0,0005 Inch - Fehlergrenze: 0,04 mm - Schnabellänge: 202 mm - Gewicht: 1,5 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,6 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
SYLVAC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 600 mm
Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 600 mm