Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-25 mm

426510 0-25

Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-25 mm
Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-25 mm

Ausführung: Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres und fehlerfreies Messen - ohne Nonius. Gehärtete und geschliffene Messspindel, Feststellung durch Klemmschraube, Gefühlsratsche. - Verwendung: Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messschraubenanschlag. - Lieferumfang: Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. - Sonderzubehör: - Datenkabel Nr. 497445. - Norm: Werksnorm - Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - Kalibrierung: B3 - IP-Schutzart: IP 65 - Ablesung: 0,001 mm - Fehlergrenze: 0,002 mm - Spindel-⌀: 6,35 mm - Messtrommel-⌀: 18 mm - Aufnahmeschaft-⌀: 12 mm - Länge Aufnahmeschaft: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
225,000x91,000x52,000 mm
Gewicht
0,339 kg
Dicke
52,000
Länge
225,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-25 mm
Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-25 mm