Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm

421640 0-25

Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm

Ausführung: Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen ohne Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 - 10 N. - Lieferumfang: Ab Gr. 25-50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. - Sonderzubehör: Datenkabel Nr. 497445. - Norm: DIN 863 - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: B1

Merkmale
Details
Abmessungen
231,000x129,000x40,000 mm
Gewicht
0,574 kg
Dicke
40,000
Länge
231,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm
Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25 mm