Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm

421571 25-50

Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm
Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm

Ausführung: Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. Kombiratsche (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter. - Vorteil: Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung. - Lieferumfang: Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Ab Gr. 25-50 1 Einstellmaß. - Norm: Werksnorm - IP-Schutzart: IP 65 - Verpackung: stabile Box - Kalibrierung: B2 - Kalibrierung: B1 - Ablesung: 0,001 mm - Fehlergrenze: 2 µm - Spindel-⌀: 6,35 mm - Spindelsteigung: 2 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
227,000x129,000x38,000 mm
Gewicht
0,583 kg
Dicke
38,000
Länge
227,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm
Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm