Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 30mm, Messbereich: 100-125 mm

422992 100-125

Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 30mm, Messbereich: 100-125 mm
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 30mm, Messbereich: 100-125 mm

Ausführung: Messteller aus gehärteten Stahl in planer Ausführung ohne Vertiefung. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als DIN 863. Feststellung durch Klemmeinrichtung. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. - Verwendung: Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8. - Norm: Werksnorm - Verpackung: stabile Box - Messtrommel-Teilung: 1/100 mm - Kalibrierung: B1 - Ablesung: 0,01 mm - Fehlergrenze: 6 µm - Spindel-⌀: 8 mm - Messtrommel-⌀: 24 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,06 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HARTIG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 30mm, Messbereich: 100-125 mm
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 30mm, Messbereich: 100-125 mm