Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm

420450 25-50

Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm
Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm

Ausführung: Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. - Norm: DIN 863 - Verpackung: stabile Box - Messtrommel-Teilung: 1/50 mm - Kalibrierung: B1 - Kalibrierung: B2 - Ablesung: 0,01 mm - Spindel-⌀: 6,5 mm - Messtrommel-⌀: 18,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
213,000x117,000x45,000 mm
Gewicht
0,569 kg
Dicke
45,000
Länge
213,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TESA TECHNOLOGY
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm
Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm